Publier vos produits
5' Curbed Shower with Simulated Tile - 60" x 32-5/8" Exterior Dimensions
EverFab

5' Curbed Shower with Simulated Tile - 60" x 32-5/8" Exterior Dimensions

Traduit par Google,

La douche monobloc SS6033TB présente un design de carrelage simulé de 12" x 24" et des étagères moulées. Il est renforcé avec le matériau de base composite unique d'EverFab conformément aux exigences de la FHA et de l'ANSI de type B.

  • Espace au sol dégagé de 48″ x 36″
  • Conception de sol antidérapant
  • Un poids d'environ 135 livres
  • Garantie limitée de 30 ans
    Spécification
    • Shower Stall:

      1. Model: No. SS6033TB

      2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, simulated 12 inch x 24 inch tile, molded soap ledges, and inorganic composite reinforcement capable of meeting FHA and ANSI Type B Unit accessibility requirements

      3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32-5/8 inches deep x 78-1/2 inches high

      4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

      5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower

      slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat]. If applicable, please indicate

      location of additional accessories on drawing

      6. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]

      7. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ss6033tb
    • Famille de produitsANSI B
    • Groupe de produitsSS6033TB
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)78.5
    • Largeur (pouces)60
    • Profondeur (pouces)32.62
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)130
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEG017640
    • Nom ETIMSanitary showers
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers