Publier vos produits
Tub-Shower - 60" x 32" Exterior Dimensions
EverFab

Tub-Shower - 60" x 32" Exterior Dimensions

Traduit par Google,

Cette unité combinée de baignoire de douche en fibre de verre monobloc est conçue à partir de deux couches distinctes d'un composite renforcé de fibre de verre roulé à la main, d'une couche intermédiaire de noyau de pulvérisation en polyester et d'une finition en gel coat polyester insaturé. La conception faite à la main du TS6032A lui confère un niveau de durabilité et de résistance aux fissures qui le distingue des autres unités combinées de baignoire de douche ADA sur le marché.

  • Baignoire-douche monobloc conforme aux normes ADA, ANSI et CA Title 24
  • Titre californien 24
  • Plaque inférieure de renfort unique
  • Sol antidérapant
  • Dimensions extérieures 60" x 32"
  • Intégral renforcé avec un matériau composite non organique


Spécification
  • Shower Stall:

    1. Model: No. TS6032A

    2. Description: One-piece tub-shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

    3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32 inches deep x 74-1/2 inches high

    4. Accessibility Accessories: [A0] [A1] accessory configuration

    5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tubwrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Spécifications techniques
  • Réference unique.ts6032a
  • Famille de produitsANSI A - ADA - CA Title 24
  • Groupe de produitsTS6032A
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)74.5
  • Largeur (pouces)60
  • Profondeur (pouces)32
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)120
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers