Publier vos produits
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
    expormim

    Cask outdoor armchair

    Traduit par Google,

    Fauteuil en tube d'aluminium à haute résistance. Possibilité de personnalisation grâce à une grande variété de tissus techniques parfaitement adaptés à un usage extérieur.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cask-outdoor-armchair-C390-B
    • Famille de produitsCask outdoor
    • Groupe de produitsoutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)770
    • Largeur (mm)910
    • Profondeur (mm)910
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)18.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numéro OmniClass23-11 29 17
    • Titre OmniClassPatio Furniture