Publier vos produits
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
    expormim

    Käbu chaise longue C762

    4.8 sur 5 étoiles4.8(30 Avis)
    Traduit par Google,

    Chaise longue en tube d'aluminium à haute résistance. Possibilité de personnalisation grâce à une grande variété de tissus techniques parfaitement adaptés à un usage extérieur.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kabu-chaise-longue-wheels
    • Famille de produitsKabu
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)27
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)33
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Numéro OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Titre OmniClassPatio Sofas
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie