Publier vos produits
Dress Up Track
Dress Up Track
Dress Up Track
Dress Up Track
Dress Up Track
Dress Up Track
    Fagerhult

    Dress Up Track

    Traduit par Google,
    Description:

    Dress Up Track est un luminaire linéaire au design classique de lampe fluorescente pour une installation dans des rails d'éclairage. Il permet de projeter des lignes lumineuses au plafond. Avec son diffuseur opale arrondi, une lumière douce est également projetée contre le plafond.

    Structure en laque structurée blanche (RAL 9016) ou noire (RAL 9005).


    Principales caractéristiques:
    Lumens : 2 800 lm, 3 200 lm
    Température de couleur : 3000K, 4000K
    Répartition de la lumière : Large inondation
    Tension : 220-240 V
    IRC : 90
    IP : 20
    CI :
    Couleurs standards : Blanc, Noir
    Contrôle de l'éclairage disponible : marche/arrêt, pilote sur piste e-Sense Stage

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 99, 49, 1210 | 99, 49, 1218
      Weight: 2.1 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 50000/10, 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      3-phase lighting track, Lighting Track Pro.

      Louvre
      Opal diffuser for even light distribution.

      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Dress_Up_Track
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-20
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers