Publier vos produits
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
    Fagerhult

    Pozzo Scale Ceiling

    Traduit par Google,
    Description:

    Luminaire de plafond avec diffuseur Opal ou Delta.

    Boîtier métallique avec finition structurée blanche (RAL 9016) ou noire (RAL 9005).


    Caractéristiques principales :
    Lumens : 2200lm, 2300lm, 2400lm, 3900lm, 4000lm, 4100lm
    Température de couleur : 3000K, 4000K
    Répartition de la lumière : Directe
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80
    IP : 40
    Je sais:
    Couleurs standard : Blanc
    Contrôle de la lumière disponible : DALI/Phase-pulse

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 500, 65, | 650, 65,
      Weight: 3.4 kg, 5.3 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Three securing holes surface mounting on the ceiling or wall.

      Louvre
      Opal – plate in opal acrylic (PMMA).
      Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA).


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pozzo_Scale_Ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers

    Produits similaires