Publier vos produits
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
    Fagerhult

    Touch Mini

    Traduit par Google,
    Description:

    Touch est un luminaire élégant et intemporel qui s'intégrera parfaitement dans n'importe quel environnement de vente au détail. Touch Mini est un petit spot soigné et discret avec driver intégré, parfait pour éclairer les zones où il y a une hauteur de plafond inférieure comme 2,5-3m.

    Boîtier en aluminium peint par poudrage, blanc (RAL 9016), noir (RAL 9017). Pilote intégré.


    Principales caractéristiques:
    Lumens : 1 400 lm, 1 500 lm, 1 600 lm, 1 700 lm, 2 400 lm, 2 500 lm, 2 600 lm, 2 800 lm
    Température de couleur : 2 700 K, 3 000 BBBLK, 4 000 K.
    Répartition de la lumière : faisceau étroit, faisceau moyen, faisceau large
    Tension : 220-240 V
    IRC : 90
    IP : 20
    CI :
    Couleurs standards : Blanc, Noir
    Contrôle d'éclairage disponible : DALI/Phase-pulse, Trailing Edge

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 239, 100, 85 | 265, 149, 85 | 248, 100, 85
      Weight: 0.7 kg, 0.9 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Track mounted 3-phase track, Control Track or iTrack.

      Louvre


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Touch_Mini
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-11
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers