Publier vos produits
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
    Fagerhult

    Pozzo Scale Pendant

    Traduit par Google,
    Description:

    Un luminaire suspendu en trois tailles avec diffuseur Delta ou Opal.

    Boîtier métallique avec finition structurée blanche (RAL 9016) ou noire (RAL 9005).


    Caractéristiques principales :
    Lumens : 2200lm, 2300lm, 2400lm, 3500lm, 3600lm, 3700lm, 3900lm, 4000lm, 4100lm, 5800lm, 5900lm, 6000lm, 6100lm, 8000lm, 8400lm, 8900lm, 9000lm, 9100lm, 9300lm
    Température de couleur : 3000K, 4000K
    Répartition de la lumière : Directe/indirecte, Directe
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80, 90
    IP: 20
    Je sais:
    Couleurs standard : Blanc
    Contrôle de la lumière disponible : DALI/Phase-pulse

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 500, 52, | 650, 52, | 850, 62,
      Weight: 2.9 kg, 3.900 kg, 8.400 kg, 3.7 kg, 5.7 kg, 10.700 kg, 3.3 kg, 4.900 kg, 4.2 kg, 6.5 kg, 11.400 kg, 13.900 kg, 4.200 kg, 6.400 kg, 14.500 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Top point suspension in ceiling cup, c/c 48 mm. Height adjustment is made via friction lock. The ceiling cup can be mounted on sloping ceilings with a gradient of up to 20 degrees.

      Louvre
      Opal – plate in opal acrylic (PMMA).
      Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA.).


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pozzo_Scale_Pendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions