Touch est un luminaire élégant et intemporel qui s'intègre harmonieusement à tout environnement commercial. Touch Mini Gimble est un spot encastré petit, compact et discret offrant une grande flexibilité. Son boîtier est orientable dans toutes les directions sans avoir à le tordre. Ce luminaire est disponible en plusieurs versions : simple (ronde ou carrée), double ou triple (rectangulaire).
Boîtier en aluminium, revêtu de poudre noire (RAL 9017) ou blanche (RAL 9016). Anneau avant en thermoplastique.
Caractéristiques principales : Flux lumineux : 700 lm, 800 lm, 900 lm, 1200 lm, 1500 lm, 1700 lm, 2200 lm, 2300 lm, 2400 lm, 2500 lm, 2600 lm, 3500 lm, 3600 lm, 4500 lm, 4600 lm, 6700 lm, 6800 lm, 6900 lm Température de couleur : 3000 BBBLK Distribution de la lumière : faisceau étroit, faisceau moyen, faisceau large, elliptique Tension : 220-240 V IRC : 90 IP : 20 IK : Couleurs standard : Blanc Commande d'éclairage disponible : Marche/Arrêt