Publier vos produits
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
    Fagerhult

    Globia Classic

    Traduit par Google,
    Description:

    Un luminaire décoratif à faisceau rond, disponible en trois tailles, pour les entrées et les cages d'escalier, par exemple.

    Rosace de plafond en plastique ABS blanc ou noir. Douille blanche (RAL 9016 G7). Globe en verre opale dépoli ou en acrylique PMMA.
    Fourni avec un cordon en tissu. Ø 300 mm : 2,0 m. Ø 400–450 mm : 2,5 m.


    Caractéristiques principales :
    Flux lumineux : 2750 lm, 3100 lm, 3200 lm, 6050 lm, 6100 lm
    Température de couleur : 3000 K, 4000 K
    Distribution de la lumière : Faisceau rond
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80
    IP : 20
    IK :
    Couleurs standard : Noir, Blanc
    Contrôle de la lumière disponible : DALI/Phase-pulse

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 300, 450, | 400, 550, | 450, 600,
      Weight: 2.900 kg, 5.000 kg, 6.000 kg, 2.400 kg, 2.700 kg, 4.800 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Two-point suspension c.t.c 70 mm or track assembly in Control track.

      Louvre


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Globia_Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-05
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions