Publier vos produits
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
    Fagerhult

    Zkye 55 G2 Pendant

    Traduit par Google,
    Description:

    Un luminaire suspendu Ø 55 mm. Réflecteur profond pour un confort lumineux optimal et une bonne répartition de la lumière. Pour montage sur plafonds fixes avec coupelles de plafond ou sur rails de contact avec adaptateur.

    Blanc standard (RAL 9016) ou noir (RAL 9005).


    Principales caractéristiques:
    Lumens : 1 000 lm, 1 500 lm, 1 600 lm
    Température de couleur : 2700K, 3000 BBBLK
    Répartition de la lumière : faisceau large, faisceau étroit, faisceau moyen
    Tension : 220-240 V
    IRC : 90
    IP : 20
    CI :
    Couleurs standards : Blanc, Noir
    Commande d'éclairage disponible : DALI, e-Sense Stage intégré, Trailing Edge, On/off

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 55, 246
      Weight: 0.700 kg, 0.7 kg, 0.8 kg, 0.750 kg
      SDCM: 3, 2
      LED driver, h/max failure: 100000/10, 50000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation


      Louvre


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zkye_55_G2_Pendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-20
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions