Publier vos produits
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
    Fagerhult

    Tibi Ceiling/Wall

    Traduit par Google,
    Un luminaire décoratif à faisceau rond pour une installation au plafond ou au mur en deux tailles pour les entrées et les cages d'escalier, par exemple. Diffuseur en acrylique opale spéculaire. Corps du luminaire/anneau décoratif en aluminium. Bord décoratif émaillé en noir brillant (RAL 9005) ou en aluminium brossé laqué clair. Caractéristiques principales Lumen : 1800lm, 4000lm Température de couleur : 3000K, 4000K Distubution de la lumière : Tension directe : 230V CRI : 80 IP : 20 Couleurs standard : Aluminium brossé, Noir Contrôle de la lumière disponible : DALI/Phase-pulse, e-Sense Detect DALI absence, Absence e-Sense Move DALI
    Spécification
    • Dimensions: Diameter 400mm, 600mm, Height 115mm, 167mm Weight: 3kg, 6kg SDCM: 4 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % Installation Two securing holes for wall mounting. IP 40. IP 41 is available upon request.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tibi_Ceiling-Wall
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsSurface mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Amérique du Nord Afrique