Publier vos produits
Kaptur
Kaptur
Kaptur
    Fagerhult

    Kaptur

    Traduit par Google,

    Kaptur est un luminaire robuste et étanche, doté d'un indice de protection élevé (IP67) et nécessitant peu d'entretien. Il est particulièrement adapté aux environnements exposés à des températures extrêmes, tels que les parkings, les ponceaux ou les entrepôts.

    Corps du luminaire en plastique renforcé de fibres de verre (PRFV). Plaque de montage en tôle d'acier émaillée blanche.
    Diffuseur opale en acrylique (PMMA, IK03) ou en polycarbonate (PC, IK08) avec accroche d'abat-jour en acier inoxydable.
    Le diffuseur comporte des rainures longitudinales internes.
    Le luminaire est disponible en longueurs de 600 mm, 1200 mm et 1500 mm.

    Caractéristiques principales :
    Flux lumineux : 2530-10525 lm
    Température de couleur : 4000 K, 3000 K
    IRC : 80
    Commandes d'éclairage disponibles : Marche/Arrêt, Micro-ondes à réponse organique, DALI/Phase-pulse, e-Sense Detect, e-Sense Flex

    Spécification
    • Two cable entries fitted with blanking grommets Ø22 mm – one in each end cap. Snap-in terminal block 5x2.5 mm²; through-wiring possible. CLO (Constant Light Output).

      The luminaire is surface-mounted on the ceiling/wall, or alternatively on a cable with the supplied bracket. Bracket ordered separately, see Accessories.
      For detailed information, see the installation instructions.

      Direct wide beam.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kaptur
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers