Publier vos produits
Kvisten
Kvisten
Kvisten
    Fagerhult

    Kvisten

    Traduit par Google,
    Description:

    Un luminaire suspendu pour espace de travail, conçu dans une optique de développement durable. Avec sa structure en bois, ses réflecteurs recyclés et ses composants en plastique réduits, ce luminaire est composé à 77 % de matériaux recyclés ou renouvelables. Au-delà de sa conception, Kvisten offre une efficacité de fonctionnement exceptionnelle et un éclairage optimal.

    Cadre en contreplaqué de pin avec une couche extérieure en bouleau. Vernis à l'eau résistant aux UV. La lumière indirecte est filtrée par un film opale qui produit un faisceau large et sert également de protection contre la poussière.


    Caractéristiques principales :
    Flux lumineux : 1800 lm, 1850 lm, 3600 lm, 3900 lm, 4050 lm
    Température de couleur : 4000 K, 3000 K
    Répartition de la lumière : directe, 50/50
    Tension : 220-240 V
    IRC : 80, 90
    IP : 20
    IK :
    Couleurs standard : Bouleau
    Contrôle de la lumière disponible : DALI/Phase-pulse, Organic Response, DALI

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 75, 72, 1236
      Weight: 2.1 kg, 2.2 kg, 2 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Pendant. Height adjustment of the wire via friction lock in the luminaire.

      Louvre
      Delta – micro-prism louvre optic in acrylic (PMMA).

      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kvisten
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Produits similaires