Publier vos produits
Streamer X
Streamer X
    Fagerhult

    Streamer X

    Traduit par Google,
    Description:

    Streamer X est un projecteur sur rail performant et dynamique pour applications intérieures. Sa nouvelle conception modulaire permet un remplacement aisé du module LED en cas de besoin, offrant ainsi une flexibilité accrue et une durabilité optimale.

    Boîtier de luminaire en aluminium, composé à 99 % de matériaux recyclés post-consommation.
    Laque structurée blanche (RAL 9016) ou noire (RAL 9017).
    Rotation à 360°, inclinaison à 90°.


    Caractéristiques principales :
    Flux lumineux : 3200 lm, 3300 lm
    Température de couleur : 3000 BBBLK
    Distribution de la lumière : faisceau étroit, faisceau moyen, faisceau large, faisceau extra-large, éclairage mural
    Tension : 220-240 V
    IRC : 90
    IP : 20
    IK :
    Couleurs standard : Blanc
    Commande d'éclairage disponible : Marche/Arrêt

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 85, 124, 85, 162
      Weight: 0.5 kg
      SDCM: 2
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Luminaire for installation in Lighting Track Pro (on/off, Casambi or OR) 3-phase track, or Control Track Dual (DALI).The adapter locks mechanically to the track with a knob. Phase 1, 2 or 3 can then be selected with the phase selector knob.For detailed information, see the installation instructions.

      Louvre


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Streamer_X
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

    Produits similaires