Publier vos produits
Induflex Sport
Fagerhult

Induflex Sport

Traduit par Google,
Description:

Notre luminaire fiable et puissant Induflex Sport est disponible en deux versions : protection anti-ballons certifiée selon VDE 0710-13, alternativement en version IK08. Induflex Sport est une excellente solution pour tous les types d'applications sportives. Avec une longue durée de vie, une faible consommation d'énergie et une performance lumineuse élevée, il est optimal pour les zones où l'entretien et l'accès aux luminaires sont difficiles et/ou entraînent des interruptions coûteuses des opérations.

Cadre de luminaire en alu-zinc et embouts en métal moulé. VDE 0710-13/IK03 ou IK08.


Caractéristiques principales :
Lumens : 16 700 lm, 17 100 lm, 20 900 lm, 21 500 lm
Température de couleur : 4000K
Répartition de la lumière : faisceau moyen, faisceau large
Tension : 220-240V
IRC : 80
IP: 23
Je sais:
Couleurs standards :
Contrôle de la lumière disponible : DALI/Phase-pulse

Spécification
  • Specification

    Dimension: 74, 110, 1376 | 74, 100, 1668
    Weight: 4 kg, 4.7 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10
    Tilt:
    Turn:


    Connection:

    Installation
    Surface mounted.

    Louvre


    Optics

Spécifications techniques
  • Réference unique.Induflex_Sport
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-02
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers