Publier vos produits
Pleiad G4 125
Pleiad G4 125
Pleiad G4 125
    Fagerhult

    Pleiad G4 125

    Traduit par Google,

    Downlight efficace avec d'excellentes propriétés techniques d'éclairage. Choisissez entre plusieurs flux lumineux, options de réflecteurs et angles de distribution.

    Corps du luminaire en fonte d'aluminium. Anneau réflecteur visible en aluminium blanc (RAL 9003).

    Principales caractéristiques

    Lumen : 800lm, 900lm, 1000lm, 1100lm, 1200lm, 1300lm, 1600lm, 1700lm, 1800lm, 1900lm et 2000lm
    Température de couleur : 3000K & 4000K
    Distubution lumière: Faisceau moyen et faisceau large
    Tension : 230 V
    IRC : 80 et 90
    IP : IP 44 sous faux plafond, IP 20 au dessus d'un faux plafond.
    Couleurs standards : Blanc
    Contrôle de la lumière disponible : DALI/Phase-pulse

    Spécification
    • Dimensions: 143 mm Diameter, 98 mm Height

      Weight: 0.3 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: Ensto 3-way male, Ensto 5-way male, Wago Winsta 3-way male, Wieland GST18i3 3-way male, Wieland GST18i5 5-way male

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pleiad-G4-125
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsRecessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Amérique du Nord Afrique