Publier vos produits
Sunlight Wall
Sunlight Wall
    Fairwind

    Sunlight Wall

    Traduit par Google,

    Le manque de soleil pendant des périodes prolongées, provoque le désespoir, la mélancolie et la tristesse ; pire encore si le plafond est bas.

    Un sous-sol sans fenêtres et sans lumière naturelle a été transformé en une pièce à vivre et à partager avec les amis et la famille. La solution consiste en un panneau lumineux de dimensions considérables (trois mètres sur un, mais pouvant s'étendre sur toute la surface de la maçonnerie), appliqué sur le mur assombri.

    le panneau est rehaussé d'une photographie, en l'occurrence un paysage, telle une fenêtre sur la mer qui éclaire la pièce.

    L'excellente qualité d'impression en esacronia avec des couleurs céramiques de verre extra-clair trempé, rend possible l'idée d'une fenêtre sur la mer, rend l'image vivante, brillante d'un éclat naturel.

    La haute définition de la qualité de la lumière produite et contrôlée dynamiquement par un programme qui émule le mouvement du soleil, rend explicite l'origine du soleil. La mise sous tension automatique donne le bon niveau d'intensité et de couleur pour chaque heure de la journée. Toutes les 24 heures sont gérées en référence à la position du soleil par rapport à la latitude de l'environnement.

    Le programme automatique est accompagné de programmes personnalisés ou actionnés manuellement lors d'événements particuliers et dont la fonction d'éclairage pour cet horaire ne serait pas appropriée, par exemple un jour férié ou une soirée spéciale.

    La génération de lumière composée de 10 canaux à différentes longueurs d'onde exprime fidèlement la qualité de l'éclairage naturel. Les deux positions opposées de la lumière produites de manière différentielle rendent la position du soleil plus naturelle et claire et son mouvement dans le temps. De l'horizon du crépuscule, au lever du jour, avant de passer au pic central jusqu'au coucher du soleil, couvrant toutes les heures de la journée. Pendant la nuit, l'intensité de la lumière est minime, lorsque le panneau est allumé et encore assez bon pour nous voir sans déranger le reste.

    Grâce à la grande surface d'émission, la luminance appliquée est très faible et cela vous permet de regarder directement le panneau également de très près sans avoir à vous soucier du contraste et/ou de l'éblouissement, c'est comme si vous regardiez à travers une fenêtre.

    Un plan de contrôle sophistiqué pour stocker une quantité considérable de programmes fonctionnels basés sur les besoins opérationnels de la salle, et la gestion manuelle complète et de l'équipement.


    Spécification
    • Technical features:

      Maximum size: 2,000 x 3,000 mm.

      Ceiling Type: Flatbed, adequate support structure weight.

      Thickness of the lighting body: from 20 to 50 mm in function of the support structures. It can be recessed into the wall or plasterboard.

      Type of light: RGB + warm white color management (3,000 k) and cool white (5.000 k).

      Power: 90-240 V.a.c.

      Engine LED:

      • Led bars with LED warm white 3,000 K and cool white LEDs to 5,000 K.

      • Led bars with LED warm white 3,000 K and 5,000 K cool white LEDs, together with RGB LEDs.

      commands:

      • Standard: is provided an interface to 6 buttons.

      • Optional: color display with touch screen built 503 box

      • Remote: there is a gateway with RS485 serial.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sunlight_wall
    • Famille de produitsGoodlight
    • Groupe de produitsWall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures