Publier vos produits
Centre pivot roof window FTW-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P2 Secure | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTW-V P2 Secure | FAKRO

    Traduit par Google,

    La fenêtre FAKRO FTP-V P2 Secure est conçue pour les toitures inclinées de 15° à 90°. Elle est équipée d'une structure de renforcement grâce au système topSafe, d'un nouveau système anti-effraction, d'un vitrage feuilleté anti-effraction de classe P2A et d'une poignée verrouillable. Ses dispositifs de sécurité intégrés peuvent réduire le besoin de serrures supplémentaires, selon les exigences de l'installation.

    Nettoyage aisé de la vitre extérieure grâce à la rotation du vantail à 180° et son verrouillage. Poignée à micro-ouverture en deux temps située en bas du vantail.

    Une large gamme d'accessoires.

    Spécification
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Glazing unit: 4HS-14-33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Spécifications techniques
    • Réference unique.centre_pivot_ftw_v_p2_secure
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsCentre pivot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings