Publier vos produits
Centre pivot roof window FTW-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U3 | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U3 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTW-V U3 | FAKRO

    Traduit par Google,

    La fenêtre de toit FAKRO FTP-V U3, fabriquée en pin imprégné sous vide et revêtue d'une laque acrylique blanche, est conçue pour les toitures inclinées de 15° à 90°. Son ouverture à 180° et son verrouillage facilitent la manipulation du store et le nettoyage de la vitre extérieure. La poignée, située en bas du vantail, est équipée d'un système de micro-ouverture à deux positions.

    Une vaste gamme d'accessoires. Possibilité d'installer des systèmes de commande électriques.

    Garantie:
    Période de garantie de 10 ans pour la fenêtre,
    Garantie à vie – vitrage résistant à la grêle.

    Spécification
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 32 dB

      Glazing unit: 4H-16-4T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Spécifications techniques
    • Réference unique.centre_pivot_ftw_v_u3
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsCentre pivot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings