Publier vos produits
Flat roof window DEC-C P2 | FAKRO
Flat roof window DEC-C P2 | FAKRO
Flat roof window DEC-C P2 | FAKRO
Flat roof window DEC-C P2 | FAKRO
    FAKRO

    Flat roof window DEC-C P2 | FAKRO

    Traduit par Google,

    La fenêtre de toit plat de type C est équipée d'un double vitrage feuilleté de classe anti-effraction P2A de série. En cas de bris de la vitre, les éclats de verre ne présentent aucun danger et restent sur le film feuilleté. Le vitrage P2 bénéficie d'un système de pose de dôme innovant, en instance de brevet, qui renforce sa résistance à l'effraction. Le dôme est fabriqué en polycarbonate durable. Il se caractérise par une haute résistance aux chocs et aux intempéries, telles que la pluie ou la grêle. Des revêtements spéciaux sur les surfaces intérieure et extérieure du dôme le protègent des rayons UV.

    UNITÉS DE VITRAGE

    Le coefficient de transmission thermique de la fenêtre est de U = 1,2 W/m²K (selon la norme EN 12567-2), soit une amélioration de 14 % par rapport aux fenêtres de dimensions similaires d'autres fabricants. La gamme comprend également un quadruple vitrage U8. Le coefficient de transmission thermique de la fenêtre D_C U8 est de U = 0,72 W/m²K (selon la norme EN 12567-2) (U = 0,55 W/m²K selon la norme EN 1873), ce qui la rend idéale pour les bâtiments passifs et à haute performance énergétique.

    ACCESSOIRES

    La structure de la fenêtre permet l'installation d'accessoires intérieurs et extérieurs. Un système de profilés, en instance de brevet, permet la fixation du store sous le dôme de la fenêtre de toit plat, le protégeant ainsi des dommages causés par des vents violents, etc.

    GAMME D'INSTALLATION

    La fenêtre de toit plat de type C convient aux pentes de toit comprises entre 2 et 15 degrés.

    TAILLES DISPONIBLES

    La vaste gamme de dimensions disponibles correspond aux puits de lumière standard, permettant ainsi le remplacement rapide et facile d'un puits de lumière existant par une nouvelle fenêtre.

    La fenêtre de toit plat FAKRO DEC s'ouvre électriquement grâce au système sans fil Z-Wave.

    Spécification
    • DEC-C P2 Window U-value: 1.2 W/m²K Glazing U-value: 1.1 W/m²K Glazing unit: 4H - 14 - 33.2T Inert gas filled panes: argon FAKRO DEC flat roof window is electrically opened with wireless Z-Wave system
    Spécifications techniques
    • Réference unique.flat_roof_dec_p2
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsFlat roof windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings