Publier vos produits
Flat roof window DXG P2 | FAKRO
Flat roof window DXG P2 | FAKRO
Flat roof window DXG P2 | FAKRO
Flat roof window DXG P2 | FAKRO
Flat roof window DXG P2 | FAKRO
    FAKRO

    Flat roof window DXG P2 | FAKRO

    Traduit par Google,

    Fenêtres de toit plat de type G – avec vitrage plat. La nouvelle gamme de fenêtres D_G allie luminosité des pièces sous toit plat et design innovant. Ces fenêtres combinent l'esthétique novatrice des fenêtres de type F, récompensées par le Red Dot Design Award 2016, et le design des fenêtres de type C. Techniquement avancées, les fenêtres de toit plat D_G offrent les meilleures performances d'isolation thermique du marché. Le profilé en aluminium des fenêtres D_G est disponible en noir (RAL 9005).

    UNITÉ DE VITRAGE

    Les fenêtres sont proposées avec un vitrage P2 doté d'une vitre intérieure feuilletée de classe P2A, garantissant la sécurité d'utilisation et protégeant contre les éclats de verre en cas de bris. En option, un vitrage anti-effraction feuilleté P4 de classe P4A est disponible.

    ACCESSOIRES

    La structure de la fenêtre permet l'installation d'accessoires intérieurs et extérieurs.

    ANGLE D'INSTALLATION

    Grâce à son système d'évacuation des eaux pluviales en instance de brevet depuis la surface de la fenêtre, son installation est possible même sur une pente de toit de 5° à 15° pour les dimensions 140x140 et 120x220.

    TAILLES DISPONIBLES

    Les fenêtres sont disponibles dans des dimensions allant de 60 x 60 cm à 120 x 120 cm, ainsi que dans des dimensions atypiques au sein de cette gamme. Cela permet de remplacer facilement les puits de lumière existants qui ne répondent pas aux exigences actuelles en matière d'isolation thermique.

    Spécification
    • Window U-value: 0,92 W/m²K

      Glazing U-value: 1,1 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 36 dB

      Glazing unit: 4H + 4H-14-33.2, 6H + 4H-14-33.2

      Inert gas filled panes: argon

    Spécifications techniques
    • Réference unique.flat_roof_dxg_p2
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsFlat roof windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings