Publier vos produits
Top hung and pivot window FPU-V U3 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPU-V U3 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPU-V U3 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPU-V U3 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window FPU-V U3 preSelect | FAKRO

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
    Traduit par Google,

    FPU-V U3 preSelect - fenêtre en bois avec entrée d'air V40P revêtue de vernis polyuréthane.

    Deux mécanismes d'ouverture indépendants pour le vantail : ouverture extérieure et pivotement. L'ouverture extérieure permet d'ouvrir le vantail dans n'importe quelle position de 0 à 35 degrés, tandis que le pivotement permet une rotation à 180 degrés. L'ouverture extérieure facilite l'accès à la fenêtre et offre une large vue sur l'extérieur. Un système de quincaillerie innovant garantit une parfaite stabilité du vantail dans les deux modes d'ouverture. Le mode d'ouverture peut être changé grâce au commutateur coulissant preSelect situé au centre du cadre et accessible même lorsque la fenêtre est ouverte.
    Manœuvre aisée grâce à la poignée située en bas du vantail. Poignée équipée d'un système de micro-ventilation à deux niveaux.

    Les fenêtres FPU-V sont équipées d'un ventilateur automatique V40P qui assure une ventilation optimale. L'entrée d'air automatique V40P favorise le renouvellement de l'air intérieur et contribue à limiter les déperditions de chaleur inutiles lorsqu'elle est utilisée correctement. Le store extérieur est facile à manipuler et à nettoyer grâce à la rotation du vantail à 180° et son système de verrouillage.

    Garantie:

    Période de garantie de 10 ans pour la fenêtre,
    Garantie à vie – vitrage résistant à la grêle.

    Spécification
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 32 dB
      Glazing unit: 4H-16-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V40P
      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fpu_preselect_u3
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsTop hung and pivot windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings