Publier vos produits
Fenêtres de toit. Projection-rotation FPU-V U5 preSelect | FAKRO
Fenêtres de toit. Projection-rotation FPU-V U5 preSelect | FAKRO
Fenêtres de toit. Projection-rotation FPU-V U5 preSelect | FAKRO
Fenêtres de toit. Projection-rotation FPU-V U5 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Fenêtres de toit. Projection-rotation FPU-V U5 preSelect | FAKRO

    -Une nouvelle génération de fenêtres de toit avec deux fonctions d’ouverture séparées, par projection et par rotation -La séparation des fonctions d’ouverture améliore la stabilité et la sécurité d’utilisation. -L’ouverture par projection jusqu’à 35° assure un accès facile aux bords d’une fenêtre ouverte et donne une vue dégagée vers l’extérieur. L’ouverture par rotation à 180° est pratique dans le cas du nettoyage de la vitre extérieure et du montage d’un store. -Le système innovant de la quincaillerie permet un seul type d’ouverture à la fois et garantit une stabilité parfaite, quel que soit le mode d’ouverture. -Le changement de mode d’ouverture est réalisé à l’aide d’un sélecteur preSelect installé à mi–hauteur du dormant, accessible après l’ouverture de la fenêtre. -Maniement confortable de la fenêtre à l’aide de la poignée installée dans la partie inférieure de l’ouvrant. La poignée «Elegant» possède deux niveaux de micro–ouverture. -Facilité du nettoyage de la vitre extérieure et du montage de stores, grâce à la targette bloquante, l’ouvrant bascule à 180°. -Version standard disponible avec le double vitrage isolant U3 et G2. -Système topSafe avec résistance anti–effraction. -Large gamme d’accessoires d’équipement complémentaire. -Entrée d’air automatique V40P. Compatible avec grille hygro en ajoutant l’adaptateur XHL. -Haute qualité du bois de pin, lamellé–collé, imprégné sous vide -Bois avec trois couches de vernis polyuréthane formant un revêtement durable et parfaitement uniforme de couleur blanche. -Ces fenêtres sont conçues pour les pièces humides (cuisines, salles de bains)
    Spécification
    • Coefficient de la transmission de la chaleur de la fenêtre Uw: 0,97 W/m²K Coefficient de la transmission de la chaleur du vitrage Ug: 0,5 W/m²K Performances acoustique Rw: 33 dB Type de vitrage: 4H-10-4H-10-4HT Vitrage rempli de gaz neutre: krypton Type d'entrée d'air: automatique V40P Performance d'entrée d'air: à 49m³/h
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fpu_preselect_u5
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsTop hung and pivot windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings