Publier vos produits
UPDATED Loft ladder LWK Komfort 4-segments | FAKRO
UPDATED Loft ladder LWK Komfort 4-segments | FAKRO
UPDATED Loft ladder LWK Komfort 4-segments | FAKRO
UPDATED Loft ladder LWK Komfort 4-segments | FAKRO
    FAKRO

    UPDATED Loft ladder LWK Komfort 4-segments | FAKRO

    Traduit par Google,

    L'échelle de grenier LWK Plus présente tous les avantages d'un nouveau design, en plus d'une trappe blanche isolée esthétiquement finie, d'une main courante et d'extrémités de montants.

    Spécification
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.loft_ladder_lwk_komfort_4_segments_2
    • Famille de produitsLoft ladders
    • Groupe de produitsWooden loft ladders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Échelles
    • Classification IFCMarche
    • Nom UNSPSCLadders
    • Code UNSPSC30191501
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_85_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hardwood loft ladders
    • Code CSI MasterFormat 201406 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Stairs
    • Numéro OmniClass23-17 23 17 15
    • Titre OmniClassRetractable Stairs
    • Code CSI UniFormat IIC2010
    • Titre CSI UniFormat IIStair Construction