Publier vos produits
Window with raised axis of rotation FYU-V U30 AUMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYU-V U30 AUMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYU-V U30 AUMX FSC | FAKRO

    Traduit par Google,

    La fenêtre pivotante FAKRO FYU-V P2, richement équipée, possède un axe de rotation situé au-dessus du centre de la fenêtre, permettant ainsi aux personnes de grande taille d'accéder facilement au bord. Installée sur des toitures dont la pente est comprise entre 39 et 43 degrés, elle répond aux exigences de la norme DIN 5034-1, qui impose un écart minimal de 95 cm entre le bord inférieur et le bord supérieur du sol.

    Vernis acrylique écologique. Conçu pour les cuisines et les salles de bains. Conçu pour les pièces où l'humidité augmente périodiquement (cuisines, salles de bains).

    Large gamme d'accessoires supplémentaires.
    Adapté aux pentes de 20 à 65 degrés.
    Peut être installé en combinaisons.

    Garantie:
    Garantie à vie contre la grêle
    10 ans pour les fenêtres
    20 ans pour le vitrage

    Spécification
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 35 dB
      Glazing unit: 4H-17-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Spécifications techniques
    • Réference unique.raised_axis_fyu_v_u30_aumx_fsc
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsWindows with raised axis of rotation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings