Publier vos produits
USA Flat roof window DXF DU6 | FAKRO
USA Flat roof window DXF DU6 | FAKRO
USA Flat roof window DXF DU6 | FAKRO
USA Flat roof window DXF DU6 | FAKRO
USA Flat roof window DXF DU6 | FAKRO
    FAKRO

    USA Flat roof window DXF DU6 | FAKRO

    4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
    Traduit par Google,

    STRUCTURE DE LA FENÊTRE

    La fenêtre de toit plat de type F présente un design moderne et épuré, caractérisé par d'excellentes performances d'isolation thermique. La structure du cadre est identique à celle des fenêtres de toit plat à dôme ; la principale différence réside dans le vitrage, assemblé grâce à des technologies de fabrication modernes pour un résultat esthétique et innovant. Le cadre est constitué de profilés PVC multichambres remplis d'isolant.

    La fenêtre de toit plat DEF, au design minimaliste et parfait, a reçu le prestigieux prix Red Dot Design Award.

    FENÊTRE D_F - VERSION COLORLINE

    Le puits de lumière ColorLine D_F pour toit plat thermique est disponible dans des centaines de couleurs différentes de la palette RAL Classic pour s'harmoniser avec une variété de couleurs et de designs extérieurs.

    VITRAGE

    Le modèle F est doté d'un triple vitrage DU6 à haute performance énergétique. Le vitrage extérieur, d'une épaisseur de 6 mm (1/4"), est feuilleté pour une protection optimale contre les impacts tels que la grêle. Grâce à leur valeur R élevée et à leur étanchéité, les fenêtres de toit à triple et quadruple vitrage sont parfaitement adaptées aux projets de maisons passives et à haute performance énergétique. Le coefficient de transmission thermique (U) de la fenêtre de toit à triple vitrage (DU6) est de 0,70 W/m²K* (selon la norme EN 14351-1), tandis que le coefficient de transmission thermique de la fenêtre de toit à triple vitrage (DU6) est de 0,64 W/m²K** (selon la norme EN 14351-1).

    *Valeur R équivalente 8,1

    **Valeur R équivalente : 8,9

    L'EXCELLENTE ISOLATION ACOUSTIQUE

    La fenêtre de toit plat DEF, dotée d'un double vitrage DU6, a été testée en isolation acoustique lors de fortes pluies. Le résultat, LIA = 36 dB*, confirme son excellente résistance à la pénétration du son, faisant de cette fenêtre de toit une solution idéale pour la réduction du bruit.

    *Conformément à la norme ISO 10140-1/A2:2014 ; ce résultat s’applique également aux lanterneaux : DXF DU6 fixe, DMF DU6 manuel, DXF SECURE (PK) DU6 fixe, DMF SECURE (PK) DU6 manuel, DRF DU6 d’accès au toit

    ACCESSOIRES

    Des stores extérieurs et intérieurs sont disponibles dans une variété de couleurs et peuvent être installés lors de la pose du puits de lumière ou ultérieurement. Les stores extérieurs à auvent constituent la solution la plus efficace pour protéger les pièces de la surchauffe due au soleil. Ces stores sont proposés en versions solaires, électriques ou manuelles. Divers accessoires de commande, tels qu'un interrupteur mural et des tringles d'ouverture, sont également disponibles pour les puits de lumière à commande électrique (DEF) et manuelle (DMF).

    GAMME D'INSTALLATION

    Le puits de lumière pour toit plat D_F convient aux pentes de toit comprises entre 2 et 15 degrés (pente maximale jusqu'à 3/12).

    TAILLES DISPONIBLES

    Grâce à sa large gamme de dimensions standard, le puits de lumière D_F convient aussi bien aux rénovations qu'aux nouvelles constructions en Amérique du Nord.

    Spécification
    • Window U-value: 0,12 BTU/hft²F

      Glazing U-value: 0,09 BTU/hft²F

      Acoustic insulation Rw: 34 dB

      Glazing unit: 6H-18-4HT-18-44.2T

      Inert gas filled panes: argon

    Spécifications techniques
    • Réference unique.usa_flat_roof_dxf_du6
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsFlat roof windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights