Publier vos produits
FalcoMat
FalcoMat
FalcoMat
FalcoMat
    Falco

    FalcoMat

    Traduit par Google,

    Le FalcoMat est un support mural pour vélos très efficace, conçu pour économiser de l'espace tout en offrant une solution de stockage robuste et sécurisée. Grâce à un ingénieux mécanisme assisté par vérin à gaz, ce système innovant permet de monter les vélos verticalement sans effort, vous aidant ainsi à maximiser l'utilisation d'un espace limité. Il suffit d'accrocher la roue avant au FalcoMat et le vérin à gaz soulève automatiquement le vélo avec un minimum d'effort. Lorsque vous êtes prêt à récupérer le vélo, tirez doucement sur la selle et le vélo descendra en douceur pour un décrochage facile. Idéal pour les installations intérieures et extérieures, le FalcoMat est un choix polyvalent pour les environnements urbains, les lieux de travail et les zones résidentielles.

    Caractéristiques principales :

    • Solution de rangement vertical pour vélos peu encombrante
    • Mécanisme assisté par vérin à gaz pour un levage et une descente sans effort
    • Montage mural facile avec seulement deux boulons
    • Construction robuste et durable conçue pour une utilisation à long terme
    • Convient aux espaces compacts, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
    Spécification
    • Materials:

      • Frame: Galvanized steel
      • Coating: Powder-coated (RAL colour options available)

      Environmental Conditions:

      • Suitable for indoor and outdoor use
      • Corrosion-resistant, durable in all weather conditions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.falcomat
    • Famille de produitsCycle Racks
    • Groupe de produitsCompact Cycle Parking
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201432 33 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Site Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks