Publier vos produits
FalcoSound Low-Level Single-Sided Bike Rack
FalcoSound Low-Level Single-Sided Bike Rack
FalcoSound Low-Level Single-Sided Bike Rack
    Falco

    FalcoSound Low-Level Single-Sided Bike Rack

    Traduit par Google,

    Le support à vélos FalcoSound Low-Level Single-Sided est un système de stationnement pour vélos ne comportant que des positions de stationnement basses avec un espacement centre à centre de 750 mm.

    Spécification
    • Key Features

      • Single-sided bicycle parking system with low-level parking positions only
      • Centre-to-centre spacing of 750 mm
      • Particularly suitable for bicycles with baskets, crates and wider handlebars
      • Stable front wheel support thanks to the unique FalcoSound wheel support design
      • Modular and extendable construction
      • Bicycle spaces mounted on a 35 x 35 x 3 mm steel frame
      • Connectable using stainless steel coupling pieces
      • Various mounting brackets and concrete feet available
      • Hot-dip galvanised according to EN ISO 1461
      • Optional powder coating in any standard RAL colour
      • Suitable for indoor and outdoor applications
      • Complies with FietsParKeur requirements

      Applications

      • Public spaces
      • Schools and universities
      • Offices and business parks
      • Residential developments
      • Retail and leisure facilities

      Configuration

      • Single-sided layout
      • Bicycle spacing: 750 mm
      • Length dependent on the number of bicycle spaces
    Spécifications techniques
    • Réference unique.falcosound-low-level-single-sided-bike-rack
    • Famille de produitsCycle Racks
    • Groupe de produitsSingle sided cycle racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks