Publier vos produits
Base Station™ - Vertical Bike Rack Base

Base Station™ - Vertical Bike Rack Base

Traduit par Google,

La station de base verticale simplifie le stationnement vertical des vélos. Plus besoin de s'appuyer sur un mur pour fixer les supports. Notre station de base verticale autoportante se place au centre de n'importe quelle pièce, idéale pour les locaux à vélos et les espaces de rangement. Il vous suffit de choisir vos supports et de les fixer à la station.

Ce produit remplace à la fois le Sidestage et le Centerstage. Toutes les fiches techniques sont interchangeables, les dimensions étant identiques.

Caractéristiques du produit

  • Remplace les scènes latérales et centrales
  • Ajoutez un tronçon supplémentaire à la station et garez des vélos supplémentaires.
  • empreinte réduite
  • Ultra-haute densité
  • Fonctionne comme une unité simple ou double face
  • Flexibilité de l'espacement des rayonnages pour s'adapter aux exigences/réglementations municipales à mesure qu'elles évoluent.
  • Permet d'économiser des milliers de dollars en éliminant la nécessité de construire un mur
  • Les modules complémentaires permettent une extension à moindre coût.
  • La barre de pneu empêche d'endommager les murs et maintient les vélos en position verticale pour faciliter le déchargement.
  • Installez facilement notre VR2 (2 vélos) et notre VR1 XL (1 vélo avec pneu surdimensionné) sur la station.
Spécification
  • MATERIALS & FEATURES

    • Offset® vertical bike docks mounted to a free standing system
    • Zinc plated steel dock mounting hardware
    • Bikes are offset by 12.5” (See cut sheet for Offset® Vertical)
    • Double sided freestanding vertical bike parking system
    • Electro galvanized U-rails, zinc plated mounting hardware
    • 1.9” Kick Tube, hot-dipped galvanized steel pipe
    • 2 Universal support towers, Polyester Powder coated steel
    • 2 Universal free-standing legs, Polyester Powder coating
    • Tower Assembly Hardware Kit, hot-dipped galvanized steel

    FINISH

    • Black Polyester Powder Coat
    • Electro-galvanized rails
    • Hot-dipped galvanized tubing

    CONFIGURATIONS & FOOTPRINT W/BIKES

    • CS38 - 38”L x 87”W x 92”H
    • CS66 - 66”L x 87”W x 92”H
    • CS95 - 95”L x 87”W x 92”H
    • CS120- 120” L x 87”W x 92”H

    MOUNTING OPTIONS

    • Free Standing
    • Surface (Optional)

    SPACE USE RECOMMENDATIONS

    • Racks can be spaced 31.5” (for 24“ bike-to-bike spacing) or 28.5” (for 21” bike-to-bike spacing) apart
    • Ceiling height: minimum 92”
    • Loading zone: recommended 48” - 72”
    • Distance to wall: Minimum 18” from end of freestanding rack
Spécifications techniques
  • Réference unique.base-station-vertical-bike-rack-base
  • Famille de produitsBike Parking Systems
  • Groupe de produitsVertical Rack Base, Modular Support
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo