Publier vos produits
FalcoSound single sided
FalcoSound single sided
FalcoSound single sided
FalcoSound single sided
    Falco

    FalcoSound single sided

    Traduit par Google,

    Le FalcoSound est un porte-vélos simple face élégant conçu pour offrir un stationnement efficace et sécurisé des vélos. Doté d'un design robuste et élégant, il est idéal pour les environnements urbains, les écoles et les zones commerciales. Le FalcoSound est construit en acier de haute qualité et peut être peint par poudrage dans n'importe quelle couleur RAL pour correspondre à l'esthétique de votre projet. Sa conception compacte permet une installation facile et une utilisation optimale de l'espace, tout en garantissant que les vélos sont garés en toute sécurité. Parfait pour encourager le cyclisme et améliorer la fonctionnalité de tout espace public ou privé.

    Spécification
    • Material: Steel frame, hot-dip galvanized for long-term durability and corrosion resistance.
      Dimensions: Available in multiple configurations to fit various space requirements.
      Capacity: Available modules configured from 4 to 12 bikes.
      Suitable: for all types of front wheels with a width up to 60 mm.
      Modular: and can be linked together
      Installation:
      Modular design allows for easy on-site assembly. Can be anchored to concrete surfaces for additional stability.
      Customization: Powder coating available in a wide range of RAL colors. Customizable branding options available.
      Centre to Centre distance: available in a centre to centre distance of 375mm or 400mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.falcosound-single-sided
    • Famille de produitsCycle Racks
    • Groupe de produitsSingle sided cycle racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks