Publier vos produits
FalcoVert Double-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Double-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Double-Sided Vertical Bike Rack
    Falco

    FalcoVert Double-Sided Vertical Bike Rack

    Traduit par Google,

    Le support à vélos vertical double face FalcoVert est un système de stationnement à grande capacité conçu pour optimiser l'espace de stationnement des vélos dans les zones où la place est limitée. En stockant les vélos en position verticale inclinée des deux côtés de la structure, ce système offre une solution de stationnement efficace et peu encombrante.

    Le système double face FalcoVert est idéal pour les installations de rangement de vélos, les gares ferroviaires, les parkings, les complexes résidentiels et les projets commerciaux.

    Spécification
    • Key Features

      • Double-sided vertical bicycle parking system
      • High-capacity, space-saving design
      • Suitable for a wide range of bicycle types
      • Suitable for tyre widths up to 50 mm
      • Integrated locking point for secure parking
      • Modular and expandable system
      • Suitable for indoor and outdoor use
      • Manufactured from galvanised steel
      • Optional powder coating in RAL colours

      Dimensions

      • Height: 1564 mm
      • Depth: 1666 mm
      • Length dependent on the number of bicycle spaces
    Spécifications techniques
    • Réference unique.falcovert-double-sided-vertical-bike-rack
    • Famille de produitsCycle Racks
    • Groupe de produitsCompact Cycle Parking
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks