Publier vos produits
Linea Maxi 3 carter Led (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)
Linea Maxi 3 carter Led (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)
    Faraone

    Linea Maxi 3 carter Led (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)

    Traduit par Google,

    Linea Maxi LED est la solution d'ombrage extérieure idéale pour protéger et éclairer portes, fenêtres et entrées. Ce système est conçu pour fournir un éclairage uniforme et continu dans la partie inférieure de l'ombrage. L'association de matériaux durables et d'une technologie d'éclairage avancée garantit une solution d'ombrage optimale qui met en valeur les espaces extérieurs tout en offrant protection et élégance. L'éclairage LED, couleur ou blanc total, n'est pas fourni par Faraone.

    Spécification
    • Structure: extruded aluminium profile, weather and corrosion resistant, ensuring durability and structural stability. Profile finish: 20 microns (0.79 mil) anodising (according to Qualanod certification) or RAL painting (according to Qualicoat Seaside certification). Cover: tempered safety glass with polished edges for optimal safety. Glass type: tempered laminated 10+10 (3/8”+3/8”) with depth up to 150 cm (4.92 ft) or 12+12 (1/2”+1/2”) with depth up to 160 cm (5.24 ft). Both with rigid plastic thickness 1.52 (0.06”) family 2 (type SG, X-LAB, ABAR). Dimensions: can be installed without length limits (max. 6 m bars can be installed side by side), depth up to 160 cm (5.24 ft), profile h 114.5 mm (4.50 in). We recommend glass panes up to 2 metres in length for ease of installation. The 160 cm (5.24 ft) projection is ideal for solutions requiring high coverage, rain and snow protection or for use as a sunshade (opaque plastic or coloured glass).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Linea3maxicarterled
    • Famille de produitsShelters
    • Groupe de produitsCanopies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Description de l'Uniclass 2015Canopy systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies