Publier vos produits
Linea Maxi 3 (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)
Linea Maxi 3 (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)
    Faraone

    Linea Maxi 3 (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)

    Traduit par Google,

    La verrière Linea Maxi est une solution architecturale qui allie innovation, sécurité et design.

    Verre trempé feuilleté 10+10+1,52. Intercalaire en plastique rigide de type 2 (type SG, X-LAB, ABAR), avec une projection jusqu'à 150 cm.



    Spécification
    • Structure: extruded aluminium profile, weather and corrosion resistant, ensuring durability and structural stability. Profile finish: 20 microns (0.79 mil) anodising (according to Qualanod certification) or RAL painting (according to Qualicoat Seaside certification). Cover: tempered safety glass with polished edges for optimal safety. Glass type: tempered laminated 10+10 (3/8”+3/8”) with depth up to 150 cm (4.92 ft) or 12+12 (1/2”+1/2”) with depth up to 160 cm (5.24 ft). Both with rigid plastic thickness 1.52 (0.06”) family 2 (type SG, X-LAB, ABAR). Dimensions: can be installed without length limits (max. 6 m bars can be installed side by side), depth up to 160 cm (5.24 ft), profile h 114.5 mm (4.50 in). We recommend glass panes up to 2 metres in length for ease of installation. The 160 cm (5.24 ft) projection is ideal for solutions requiring high coverage, rain and snow protection or for use as a sunshade (opaque plastic or coloured glass).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Linea3maxivetro1010
    • Famille de produitsShelters
    • Groupe de produitsCanopies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Description de l'Uniclass 2015Canopy systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies