Publier vos produits
Maior Evo One Glass and aluminium balustrade
Maior Evo One Glass and aluminium balustrade
Maior Evo One Glass and aluminium balustrade
Maior Evo One Glass and aluminium balustrade
Maior Evo One Glass and aluminium balustrade
Maior Evo One Glass and aluminium balustrade
Maior Evo One Glass and aluminium balustrade
    Faraone

    Maior Evo One Glass and aluminium balustrade

    Traduit par Google,

    Modèle Maior Evo One , avec profilés en aluminium et vitrage installé sous la main courante. Le vitrage toute hauteur offre une transparence maximale.

    Spécification
    • Post Spacing:

      Post spacing 1500 mm (59.05”) for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post spacing 2000 mm (78.74”) for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      Handrail:

      Rectangular with integrated glass holder

      Glass Thickness:

      6+6 (1/4”+ 1/4”) Float glass for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      6+6 (1/4”+ 1/4”) Tempered glass for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post Height:

      Ground clearance 1100 mm (43.30”)

      Static load test resistance:

      Tested up to 450 kg/m (302 lb/ft)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.maior-evo-one
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage