Publier vos produits
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
    Faraone

    Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade

    Traduit par Google,

    Maior Evo Plus

    (Avec une main courante de forme rectangulaire)

    Le modèle Maior Plus se distingue par ses profilés de support de verre continus et sa main courante en aluminium rectangulaire ou ronde. L'espace entre le verre et la main courante souligne la linéarité du design.

    Maior Evo Plus

    (Avec une main courante de forme arrondie)

    Avec du verre espacé de la main courante.

    Variante avec main courante ronde.

    Spécification
    • Post Spacing:

      Post spacing 1500 mm (59.05”) for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post spacing 2000 mm (78.74”) for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      Handrail:

      Rectangular or round

      Glass Thickness:

      6+6 (1/4”+ 1/4”) Float glass for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      6+6 (1/4”+ 1/4”) Tempered glass for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post Height:

      Ground clearance 1100 mm (43.30”)

      Static load test resistance:

      Tested up to 450 kg/m (302 lb/ft)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.maior-evo-plus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage