Publier vos produits
MAIOR EVO STICK ONE
MAIOR EVO STICK ONE
MAIOR EVO STICK ONE
MAIOR EVO STICK ONE
MAIOR EVO STICK ONE
    Faraone

    MAIOR EVO STICK ONE

    Traduit par Google,

    Conception polyvalente

    Les nouveaux systèmes Maior EVO STICK offrent des solutions innovantes pour les balcons, les terrasses et les escaliers avec des garde-corps entièrement en aluminium dotés de barres verticales personnalisables.

    Cette nouvelle gamme allie la robustesse structurelle de l'aluminium à un design minimaliste et contemporain, idéale pour les bâtiments résidentiels et commerciaux de nouvelle génération.

    Spécification
    • Performance just like glass

      Maior EVO Stick combines the structural strength of aluminium with a minimalist, contemporary design.

      Tested up to 600J of dynamic impact. 100% Aluminium

      Durability and minimal maintenance. The vertical pickets offer not only a refined aesthetic, but also guarantee privacy, natural ventilation and maximum safety.

      The ideal solution for contemporary construction and renovation projects, compliant with the strictest regulations.

      Simplified installation .The installation system makes fitting quick and hassle-free, resolving the common issues of the previous collection and ensuring perfect adherence and stability from the very first assembly.

      Customise the profile colours for a unique design

      • Standard finishes:
        Matt White RAL 9010 or painted Silver.
      • Finishes on request:
        choice of more than 2,000 RAL colours.
      • Two-tone combinations:
        Posts and vertical pickets can be customised separately to create unique and distinctive colour contrasts.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.maior-evo-stick-one
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsMaior Evo - Glass and Aluminum railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing