Publier vos produits
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
    Faraone

    Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.

    Traduit par Google,

    Maior Evo Vision

    (Avec main courante rectangulaire)

    Avec le verre comme protagoniste, fixé uniquement à
    les quatre coins sont fixés par des ferrures en aluminium.

    (Avec une main courante ronde)

    Avec verre apparent sans cadre en aluminium
    pour plus de transparence.

    Variante avec main courante ronde

    Spécification
    • Post Spacing:

      Post spacing 1500 mm (59.05”) for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post spacing 2000 mm (78.74”) for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      Handrail:

      Rectangular or round

      Glass Thickness:

      8+8 (5/16”+ 5/16”) Float glass for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      8+8 (5/16”+ 5/16”) Tempered glass for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post Height:

      Ground clearance 1100 mm (43.30”)

      Static load test resistance:

      Tested up to 450 kg/m (302 lb/ft)

      Solution for stairways and inclined planes
      Possibility of installation on slopes (e.g. stairways, slides, etc.)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.maior-evo-vision
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage