Publier vos produits
Ninfa 186, the glass railing with external lateral fixing
Ninfa 186, the glass railing with external lateral fixing
Ninfa 186, the glass railing with external lateral fixing
Ninfa 186, the glass railing with external lateral fixing
Ninfa 186, the glass railing with external lateral fixing
    Faraone

    Ninfa 186, the glass railing with external lateral fixing

    4.3 sur 5 étoiles4.3(15 Avis)
    Traduit par Google,

    INDIQUÉ POUR UN MONTAGE DE FASCIA « CLASSIQUE »

    Garde-corps en verre et aluminium au design minimal.
    Système de montage Fascia pour maximiser la surface praticable des balcons et terrasses et offrir une visibilité maximale de l'intérieur.

    Idéal pour les lieux privés et publics grâce à ses performances.

    DIMENSIONS DE LA SECTION DE PROFIL :
    80 × 173 mm


    Spécification
    • NINFA 186, like the whole new series, at the same time is included in the checks calculation with engineering software and able to pass all tests thrust and impact required by the regulations.

      The profile accommodates glasses of: 8.8 - 10.10 e 12.12 thanks to the new RS system for the adjustment and tightening of the windows.

      The heights of the glass are indicated in tables on page 168/169.

      Optional: integrable LED and handrail.

      Finishes: Standard customizations e on demand.

      SAFETY

      The certificate from the certification bodies guarantees the usual safety for Ninfa 186:

      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with 8+8 mm glass (temp. ind) PVB, max H 120 cm
      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with 10+10 mm glass (temp. ind) PVB, max H 140 cm
      • up to 350 J

      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with 10+10 mm glass (temp. ind) PVB, max H 130 cm
      • up to 600 J

      Ninfa 186 is a product tested and certified at the Polytechnic of Milan.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.ninfa-186
      • Famille de produitsRailing
      • Groupe de produitsNinfa - high performance glass railing
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-03-31
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalVerre
      • Matériel secondaireAluminium
      • Conçu enItalie
      • Fabriqué enItalie
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
      • Classification IFCGarde-Corps
      • Nom UNSPSCRails
      • Code UNSPSC301031
      • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
      • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
      • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
      • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
      • Titre OmniClassRailing