Publier vos produits
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
    Faraone

    Ninfa 6 Stadio

    Traduit par Google,

    NINFA 6 STADIO

    Balustrades robustes en verre et aluminium haute performance, conçues pour résister à de lourdes charges.

    Idéal pour une installation dans des zones à fort passage et à forte affluence, comme les stades et les centres sportifs.

    Spécification
    • Maximum safety for high-traffic areas.

      Stadiums, sports arenas, school gyms, racetracks, sports centres, partitions, barriers, and large-height glazing (up to 3 m).

      Design load class
      500 kg/m

      Compliant with the required regulatory standards

      Laboratory-tested resistance
      900 kg/m

      Actual value exceeded during rigorous testin

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ninfa-6-stadio
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing