Publier vos produits
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
    Faraone

    Ninfa 50 N

    Traduit par Google,

    Compact et minimaliste, le garde-corps en verre NINFA 50-N est la nouvelle technologie de Faraone, idéale pour les installations résidentielles et murales, en intérieur comme en extérieur. Contrairement aux autres profilés de la série Ninfa 6, le profilé Ninfa 50-N n'utilise pas le système RS pour le réglage du verre, mais un registre avec presseur en polycarbonate.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ninfa50N
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsNinfa - high performance glass railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing