Publier vos produits
GUEST Lampedaire noire
GUEST Lampedaire noire
GUEST Lampedaire noire
GUEST Lampedaire noire

    GUEST Lampedaire noire

    GUEST est une collection de luminaires design créée par Andreu Carulla. D'un style simple et classique, simple et élégant, la collection se caractérise par sa multifonctionnalité puisque le design de toutes les versions comprend un petit plateau. Sa structure rappelle la lettre G, et son nom nous invite à partager la lumière, l'instant et l'espace. Le lampadaire du salon est idéal pour placer à côté du canapé ou dans une entrée, éclairer ce coin et y placer des livres ou d'autres objets.
    Spécification
    • Référence: 01046

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183223

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Sol

      Série: 0107

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17429

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 1060

      Longueur: 400

      Profondeur: 560

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 100

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 450

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 1100

      Volume Box Ind. Chalut: 0.0495

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.5

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 5.2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.01046_-_guest-black-floor-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCFloor lamp fixture
    • Code UNSPSC39111509
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL