Référence: 01065702R
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776170988
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Fixing: Plafond
Série: 9798
IP: 20
Puissance max. (W): 15W
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: G53 AR111
Source lumineuse incluse: No
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Tension: 220V-240V
Hauteur total: 270
Longueur: 125
Profondeur: 185
MESURE DE COUPE: 0
Accessoire connexe (ref.): 01991302
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 185
Largeur de la boîte individuelle (MM): 261
Longueur de la boîte individuelle (MM): 135
Volume Box Ind. Chalut: 0.006518
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.18
PCS: 100