Référence: 0114LF31W
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776335769
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: PROJECTEUR SUR RAIL
Fixing: Mur
Commercial Description: TARGET Projecteur blanc 28W leaf 35° Casambi
Product Description: La conception du projecteur sur rail TARGET atteint l'expression minimale du volume visuel, donnant de l'espace au lieu et mettant en valeur l'architecture et les éléments à éclairer. La source lumineuse de ce luminaire contribue à la croissance des plantes d'intérieur. Ce projecteur sur rail TARGET blanc a une puissance de 28W, un angle de 35° et dispose du système de contrôle Casambi.
Série: 0114
Body material: Aluminium
Body finish: Blanc Mat
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 13W
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
Info maximale du driver: 700mA CC
Lumens max: 1426
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 2700K
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: 35°
Hauteur total: 215
Profondeur: 52
Diamètre total: 111
Type de régulation du driver: CASAMBI
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01
Poids net élément consolidé: 0,65