Publier vos produits
LIGGERA Lampe suspension noire

LIGGERA Lampe suspension noire

LIGGERA est une collection au style simple et linéaire. Cette suspension s'inspire du minimalisme japonais ancien, avec des formes douces et naturelles qui rappellent la simplification géométrique de la branche d'une plante. Sa douceur et sa légèreté lui permettent de s'adapter à n'importe quel espace en s'intégrant naturellement.
Spécification
  • Référence: 20079

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346109

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SUSPENSION

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: LIGGERA Lampe suspension noire

    Product Description: LIGGERA est une collection au style simple et linéaire. Cette suspension s'inspire du minimalisme japonais ancien, avec des formes douces et naturelles qui rappellent la simplification géométrique de la branche d'une plante. Sa douceur et sa légèreté lui permettent de s'adapter à n'importe quel espace en s'intégrant naturellement.

    Série: 2014

    Body material: Acier

    Screen material: Acier

    Body finish: Noir Mat

    Screen finish: Noir Mat

    Blade finish: Noir Mat

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: G9

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 6

    Ampoule recommandée (ref.): 17466_x000D_

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 928

    Longueur: 1368

    Profondeur: 1368

    Diamètre total: 1368

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.1443

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 8

    Poids net élément consolidé: 7,85

Spécifications techniques
  • Réference unique.20079_-_LIGGERA-Black-pendant-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSUSPENSION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)785
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions