Référence: 64280
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776325708
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1494816
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Mur
Commercial Description: SHOKU 350 Applique/plafonnier gris/blanc
Product Description: SHOKU est une famille de luminaires d'intérieur au caractère minimaliste et architectural conçue par Ernest Perera Studio. La source lumineuse de cette applique/plafonnier d'éclairage général gris et blanc est encastrée, offrant un meilleur confort visuel. SHOKU 350 illumine l'intérieur, générant un effet lumineux tout à fait unique. Ses différentes tailles et couleurs vous permettent de créer diverses combinaisons.
Série: 6439
Body material: Aluminium
Diffusor material: PMMA
Body finish: Gris Clair
Diffuser finish: Blanc Opale
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00305
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 24
Hertz: 50/60Hz
Lumens max: 1213,4lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 2700K
CRI: >90
Hauteur total: 93
Diamètre total: 350
Accessoires inclus dans la boîte: KIT DE FIJACION
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.026056
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.9
Poids net élément consolidé: 1.1