Publier vos produits
TARGET projecteur carril noir 28W 15° MEAT Casambi

TARGET projecteur carril noir 28W 15° MEAT Casambi

La conception du projecteur sur rail TARGET atteint l'expression minimale du volume visuel, donnant de l'espace au lieu et mettant en valeur l'architecture et les éléments à éclairer. Ce spot sur rail TARGET noir a une puissance de 28W, un angle de 15° et dispose du système de commande Casambi. Idéal pour éclairer la viande. Une option idéale pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants et les commerces de détail.
Spécification
  • Référence: 0114MT12W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776328730

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Mur

    Série: 0114

    IP: 20

    Puissance max. (W): 28W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 700mA CC

    Lumens max: 2723lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3100K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 15°

    Hauteur total: 215

    Profondeur: 52

    Diamètre total: 111

    Type de régulation du driver: CASAMBI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.834

    Poids net élément consolidé: 0,65

Spécifications techniques
  • Réference unique.0114MT12W_-_TARGET-Black-track-projector-28W-15-MEAT-Casambi
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsProjecteur Sur Rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)65
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie