Publier vos produits
FOST TRACK projecteur carril blanc Ø70 43W 23° MEAT

FOST TRACK projecteur carril blanc Ø70 43W 23° MEAT

La famille de projecteurs sur rail FOST TRACK a été créée pour éclairer des points très spécifiques. Il a une conception simplifiée, avec un pilote intégré dans l'adaptateur de rail lui-même, facile à installer dans n'importe quel espace, mettant en valeur l'architecture. Sa conception multifonctionnelle, le driver intégré à l'adaptateur de rail lui-même et ses multiples accessoires et combinaisons facilitent la personnalisation du produit, lui conférant une certaine pertinence architecturale, tout en permettant de modifier le faisceau ou de réduire l'éblouissement. Idéal pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, les commerces et même les espaces domestiques. Ce projecteur sur rail blanc a un diamètre de Ø70, un angle de 23° et une puissance de 43W. Idéal pour éclairer la viande.
Spécification
  • Référence: 0118MT21-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776382336

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PROJECTEUR SUR RAIL

    Fixing: Mur

    Commercial Description: FOST TRACK projecteur carril blanc Ø70 43W 23° MEAT

    Product Description: La famille de projecteurs sur rail FOST TRACK a été créée pour éclairer des points très spécifiques. Il a une conception simplifiée, avec un pilote intégré dans l'adaptateur de rail lui-même, facile à installer dans n'importe quel espace, mettant en valeur l'architecture. Sa conception multifonctionnelle, le driver intégré à l'adaptateur de rail lui-même et ses multiples accessoires et combinaisons facilitent la personnalisation du produit, lui conférant une certaine pertinence architecturale, tout en permettant de modifier le faisceau ou de réduire l'éblouissement. Idéal pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, les commerces et même les espaces domestiques. Ce projecteur sur rail blanc a un diamètre de Ø70, un angle de 23° et une puissance de 43W. Idéal pour éclairer la viande.

    Série: 0117

    Body material: Aluminium

    Body finish: Blanc Mat

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 43W

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 1050mA CC

    Lumens max: 1762lm

    Tension: 110V

    Température de couleur (K): 3100K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 23

    Hauteur total: 165

    Diamètre total: 70

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids net élément consolidé: 0,01

Spécifications techniques
  • Réference unique.0118MT21-110_-_FOST-TRACK-White-70-43W-23deg-MEAT
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsProjecteur Sur Rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie