Référence: 012293032
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776269972
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
Fixing: Plafond
Série: 0117
IP: 20
Puissance max. (W): 15W
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
Info maximale du driver: 350mA CC
Lumens max: 1343lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: 35°
Hauteur total: 121
Diamètre total: 50
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.6
Poids net élément consolidé: 0,1