Publier vos produits
FOST PULLDOWN projecteur blanc 15W 20° 4000K CRI90

FOST PULLDOWN projecteur blanc 15W 20° 4000K CRI90

FOST PULLDOWN est un luminaire encastré conçu pour faire office de downlight et transformable en projecteur très fonctionnel grâce à son système d'extraction de bloc optique qui lui permet de répondre aux attentes d'éclairage d'accentuation. Cette fonctionnalité confère à FOST PULLDOWN une flexibilité parfaite pour les espaces multifonctionnels qui nécessitent une adaptation ou une modification à partir d'un point fixe. Ce projecteur pulldown blanc a une température de couleur de 4000K, un CRI90, un angle de 20° et une puissance de 15W. Ces qualités en font une solution idéale pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, les espaces commerciaux et domestiques.
Spécification
  • Référence: 012294021C-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776254367

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: ENCASTRÉ

    Commercial Description: FOST PULLDOWN projecteur blanc 15W 20° 4000K CRI90

    Product Description: FOST PULLDOWN est un luminaire encastré conçu pour faire office de downlight et transformable en projecteur très fonctionnel grâce à son système d'extraction de bloc optique qui lui permet de répondre aux attentes d'éclairage d'accentuation. Cette fonctionnalité confère à FOST PULLDOWN une flexibilité parfaite pour les espaces multifonctionnels qui nécessitent une adaptation ou une modification à partir d'un point fixe. Ce projecteur pulldown blanc a une température de couleur de 4000K, un CRI90, un angle de 20° et une puissance de 15W. Ces qualités en font une solution idéale pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, les espaces commerciaux et domestiques.

    Série: 0117

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids net élément consolidé: 0,01

Spécifications techniques
  • Réference unique.012294021C-110_-_FOST-PULLDOWN-White-projector-15W-20deg-4000K-CRI90
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsEncastré
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie